ZSR476E-02-1816
Artikelnummer:157000637

Produktbeskrivelse
- manuel resetting
- Kunstof hus
- med indgrebsmekanisme, resetting med kærvstift i stemplet
- Afbryderfunktion låser
- med skrue- og gribeklemmer til selv at tilslutte kablerne
- med lav aktuatorkraft og en kort forudløsning
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZSR476E-02-1816
Artikenummer (Bestillingsnummer)157000637
EAN (European Article Number)4030661680163
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
GodkendelsercULusUKCA
Globale egenskaber
Bruttovægt90g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)50.000koblinger
Mekaniske data
Låsestillingunder
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler108mm
Højde på føler33,2mm
Elektrisk data
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipLåsendeMagnetspringsystem
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.08.2026, 17.19