ZV14H 236 ST-AS
Arkiv
Artikelnummer:103014405

Produktbeskrivelse
- AS-Interface M12-forbindelse
- Kunstof hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- AS-Interface LED og statusdisplay
- Integreret AS interface
- AS-i Power24 egnet
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle