ZV7H 236-11Z-M16-1058/2138-2
Arkiv
Artikelnummer:101216152

Produktbeskrivelse
- med gummirulle 50 mm diameter
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle