ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654
Arkiv
Artikelnummer:101211006

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle