schmersal_s_icon.png
015 Blattfederschwenkhebel 6H

015 Blattfederschwenkhebel 6H

  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Blattfeder aus Federstahl
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)
MSprungschaltung

(2)
SDruckbolzen S
2STeleskopdruckbolzen 2S
KRollenhebel K
2KKipphebel 2K
3KWinkelhebel 3K
8HRollenschwenkhebel 8H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
HRollenschwenkhebel H
4HFederstabschwenkhebel 4H
2HBlattfederschwenkhebel 2H
3HRollenschwenkhebel 3H
9HStabschwenkhebel 9H
6HBlattfederschwenkhebel 6H

(3)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO)

(4)
UESchleichschaltung mit Überdeckung
HSchleichschaltung mit Staffelung
CMagnetische Blasung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.