Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 015 nur mit Vorsatz
  2. 015 nur Vorsatz
015 nur Vorsatz

015 nur Vorsatz

  • 2 Kontakte
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
6 Produkte
TV. 015-11Y-M20

TV. 015-11Y-M20

Art.-Nr.: 131175484

Positionsschalter

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-HEBEL

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-HEBEL

Art.-Nr.: 131057998

Positionsschalter

T3V. 015-11Y-811

T3V. 015-11Y-811

Art.-Nr.: 131054678

Positionsschalter

T3V. 015-02Y-811

T3V. 015-02Y-811

Art.-Nr.: 131091681

Positionsschalter

MV. 015-11Y-M20

MV. 015-11Y-M20

Art.-Nr.: 131174600

Positionsschalter

MV. 015-11Y

MV. 015-11Y

Art.-Nr.: 101058428

Positionsschalter

6 Ergebnisse gefunden