Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 015 Rollenschwenkhebel 3H
  2. 015 Rollenschwenkhebel 3H
015 Rollenschwenkhebel 3H

015 Rollenschwenkhebel 3H

  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
4 Produkte
MV3H 015-11Y

MV3H 015-11Y

Art.-Nr.: 131058452

Positionsschalter

TV3H 015-02Y

TV3H 015-02Y

Art.-Nr.: 131059264

Positionsschalter

TV3H 015-11Y

TV3H 015-11Y

Art.-Nr.: 131058042

Positionsschalter

ZV3H 015-11Y

ZV3H 015-11Y

Art.-Nr.: 131055306

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden