Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 015 Rollenschwenkhebel 8H
  2. 015 Rollenschwenkhebel 8H
015 Rollenschwenkhebel 8H

015 Rollenschwenkhebel 8H

  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
2 Produkte
MV8H 015-11Y

MV8H 015-11Y

Art.-Nr.: 131058472

Positionsschalter

MV8H 015-11Y-C

MV8H 015-11Y-C

Art.-Nr.: 131199145

Positionsschalter

2 Ergebnisse gefunden