Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 016
  2. 016 Winkelhebel 3K
016 Winkelhebel 3K

016 Winkelhebel 3K

  • Metallgehäuse
  • 3 Kontakte
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
1 Produkte
T3K 016-21Y

T3K 016-21Y

Art.-Nr.: 131054902

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden