Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 017 Federstabschwenkhebel 4H
  2. 017 Federstabschwenkhebel 4H
017 Federstabschwenkhebel 4H

017 Federstabschwenkhebel 4H

  • Metallgehäuse
  • 4 Kontakte
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Elastizität der Feder gleicht ungenaue Anfahrt des Schaltnockens aus
1 Produkte
MV4H 017-22Y

MV4H 017-22Y

Art.-Nr.: 131060373

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden