Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. schwere Positionsschalter
  2. 035

035

035 Rollenschwenkhebel 2L

035 Rollenschwenkhebel 2L

  • •Metallgehäuse
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Grundgerät)
  • •kugelgelagerte Schaltwelle
  • •3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • •Schutzart IP67
  • •Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
Zur Kategorie