Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 064
  2. 064 Rollenhebel J
064 Rollenhebel J

064 Rollenhebel J

  • Metallgehäuse
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundgerät)
  • 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
  • 3 oder 4 Kontakte
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
2 Produkte
TJ 064-03Y-RMS

TJ 064-03Y-RMS

Art.-Nr.: 101057482

Positionsschalter

TJ 064-22Y-RMS

TJ 064-22Y-RMS

Art.-Nr.: 101175850

Positionsschalter

2 Ergebnisse gefunden