Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 064 Rollenschwenkhebel 2A
  2. 064 Rollenschwenkhebel 2A
064 Rollenschwenkhebel 2A

064 Rollenschwenkhebel 2A

  • Metallgehäuse
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundgerät)
  • 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
  • 3 oder 4 Kontakte
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
6 Produkte
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

Art.-Nr.: 101060773

Positionsschalter

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

Art.-Nr.: 101089559

Positionsschalter

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

Art.-Nr.: 101060745

Positionsschalter

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

Art.-Nr.: 151210912

Positionsschalter

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

Art.-Nr.: 101149062

Positionsschalter

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

Art.-Nr.: 101180391

Positionsschalter

6 Ergebnisse gefunden