Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
International
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 064 Zughebel Z
  2. 064 Zughebel Z
064 Zughebel Z

064 Zughebel Z

  • Metallgehäuse
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundgerät)
  • 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
  • 3 oder 4 Kontakte
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
4 Produkte
T2Z 064-21Y

T2Z 064-21Y

Art.-Nr.: 101060726

Positionsschalter

TZ 064-02/01Y-R=2X45 -1877

TZ 064-02/01Y-R=2X45 -1877

Art.-Nr.: 101149762

Positionsschalter

TZ 064-03Y-R=2X45GR.

TZ 064-03Y-R=2X45GR.

Art.-Nr.: 101116036

Positionsschalter

TZ 064-21Y

TZ 064-21Y

Art.-Nr.: 101060723

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden
null