103062319
Artikelnummer:103062319

Produktmerkmale
- für NOT-HALT geeignet
- hygienegerechtes Design
- blaue, sichtbare Dichtungselemente
- Schutzart IP69K
- Kein zusätzliches Befestigungsmaterial wie z. B. Abstandshalter notwendig, durch Flächendichtung unter dem Gehäuse
Bestelldaten
Artikelnummer (Bestellnummer)103062319
EAN (European Article Number)4030661682884
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Einbaubedingungen (mechanisch)alle Flächen min 3° zur Waagerechten
Werkstoff des GehäusesEdelstahl (V2A)
Farbe des Gehäuseoberteilssilber
Farbe des Gehäuseunterteilssilber
Farbe der Dichtungblau
Bruttogewicht786g
Werkstoff der DichtungSilikon
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vorbereitet für Montage eines SchutzkragensJa
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen3
Anzahl der Kabeldurchführungen1
VerdrehsicherungJa
Mechanische Daten
Ausführung der Befestigungsschrauben6x M5
Ausführung des SchraubenkopfesFlachkopfschraube
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel1,3Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20
Durchmesser der Kabeldurchführung20,1mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge195mm
Breite100mm
Höhe94mm
Einbaudurchmesser22,5mm
Rastermaß54 X 75mm
Mittenabstand der Bohrungen65mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67IP69K
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.09.2026, 22:44