103065545
Artikelnummer:103065545

Produktmerkmale
- Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-10
- Erweiterung mit bis zu 18 digitalen Ein-/Ausgängen
- 2 zusätzliche Meldeausgänge
- 4 sichere Relaiskontakte
- Anschluss für alle gängigen Sicherheitsschaltgeräte bis PL e nach ISO 13849-1
- Adressdrehschalter - Eindeutige Zuordnung jedes Moduls im System
- Status-LEDs RUN / ERR - Zustand jedes Moduls direkt erkennbar
- Abnehmbare Klemmen - Schnelle Verdrahtung und einfacher Gerätetausch
- Baubreite 22,5 mm - Maximale Signaldichte im Schaltschrank
Bestelldaten
Artikelnummer (Bestellnummer)103065545
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-07
ETIM Nummer, Version 7.0EC000236
ETIM Nummer, Version 6.0EC000236
Lieferbar ab01.07.2027
HinweisLieferbar ab Q3/2027
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang)4
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig)2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge10
Anzahl der sicheren digitalen Ein-/Ausgänge6
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Meldeausgänge4
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bise
Kategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Befestigungauf Normschiene aufschnappbar
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Aderquerschnitt, minimum24AWG
Aderquerschnitt, maximum12AWG
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe98mm
Tiefe115mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum10%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Lieferumfang
LieferumfangAnschlussklemmen
Elektrische Daten - Achsüberwachung
Anzahl der Achsüberwachungen, maximal1
Achsüberwachung, Encoder-TypNäherungsschalter
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 15:59