2N L8 CENTRAL UNIT
Artikelnummer:103013040

Produktmerkmale
- Zentraleinheit
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung2N L8 CENTRAL UNIT
Artikelnummer (Bestellnummer)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateTÜV
Allgemeine Daten
Bruttogewicht3.429g
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite300mm
Höhe170mm
Tiefe72mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur+0 ... +40 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung100 ... 240 VAC
Art des SpannungsbereichsAC
Bemessungsbetriebsspannung100 ... 240 VAC
Bemessungsbetriebsstrom750mA
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum60W
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.10.2026, 12:38