Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 336
  2. 336 nur mit Vorsatz
336 nur mit Vorsatz

336 nur mit Vorsatz

  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
10 Produkte
Z4V. 336-11Z-1583-2

Z4V. 336-11Z-1583-2

Art.-Nr.: 151098930

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Art.-Nr.: 151210182

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Art.-Nr.: 151210647

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V. 336-11Z-M20

T4V. 336-11Z-M20

Art.-Nr.: 151163887

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V. 336-02Z-1583-2

Z4V. 336-02Z-1583-2

Art.-Nr.: 151215197

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V. 336-11Z-1583-1

Z4V. 336-11Z-1583-1

Art.-Nr.: 151097293

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V. 336-11Z-M20

Z4V. 336-11Z-M20

Art.-Nr.: 151159307

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V. 336-11Z-M20-2203

T4V. 336-11Z-M20-2203

Art.-Nr.: 151174129

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

Art.-Nr.: 151186093

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V. 336-11Z-1335-1

Z4V. 336-11Z-1335-1

Art.-Nr.: 151097235

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

10 Ergebnisse gefunden
null