Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 336
  2. 336 Rollenhebel 1K
336 Rollenhebel 1K

336 Rollenhebel 1K

  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
9 Produkte
T1K 336-11Z-M20

T1K 336-11Z-M20

Art.-Nr.: 151169334

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-20Z

T1K 336-20Z

Art.-Nr.: 151102907

Positionsschalter

T1K 336-02Z

T1K 336-02Z

Art.-Nr.: 151102908

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1K 336-02Z

Z1K 336-02Z

Art.-Nr.: 151102905

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-02ZH

T1K 336-02ZH

Art.-Nr.: 101116808

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-02Z-1172/1637

T1K 336-02Z-1172/1637

Art.-Nr.: 151195446

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1K 336-11Z-RVA

Z1K 336-11Z-RVA

Art.-Nr.: 153007877

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-02Z-ST

T1K 336-02Z-ST

Art.-Nr.: 151164022

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z1K 336-11Z-RMS

Z1K 336-11Z-RMS

Art.-Nr.: 153011758

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

9 Ergebnisse gefunden