Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 422
  2. 422 Gabelhebel 2C
422 Gabelhebel 2C

422 Gabelhebel 2C

  • Metallgehäuse
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65
  • mit Endlagenrastung
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
  • Betätiger oberflächengehärtet
1 Produkte
T2C 422-01Y

T2C 422-01Y

Art.-Nr.: 101059651

Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden