Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. 422
  2. 422 nur mit Vorsatz
422 nur mit Vorsatz

422 nur mit Vorsatz

  • Metallgehäuse
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
5 Produkte
T. 422-01Y-M20

T. 422-01Y-M20

Art.-Nr.: 101170462

Positionsschalter

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

Art.-Nr.: 101163279

Positionsschalter

T. 422-01Y-1090

T. 422-01Y-1090

Art.-Nr.: 101056572

Positionsschalter

T. 422-10Y-M20

T. 422-10Y-M20

Art.-Nr.: 101164306

Positionsschalter

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Art.-Nr.: 101163278

Positionsschalter

5 Ergebnisse gefunden