Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 422 Rollenschwenkhebel D
  2. 422 Rollenschwenkhebel D
422 Rollenschwenkhebel D

422 Rollenschwenkhebel D

  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • Schutzart IP65
5 Produkte
TD 422-01Y-M20

TD 422-01Y-M20

Art.-Nr.: 101170460

Positionsschalter

TD 422-10Y

TD 422-10Y

Art.-Nr.: 101059468

Positionsschalter

TD 422-01Y-2186-1

TD 422-01Y-2186-1

Art.-Nr.: 101137865

Positionsschalter

TD 422-01Y-1090/2512

TD 422-01Y-1090/2512

Art.-Nr.: 151180784

Positionsschalter

TD 422-01Y-2512

TD 422-01Y-2512

Art.-Nr.: 151203462

Positionsschalter

5 Ergebnisse gefunden
null