
422 Rollenschwenkhebel D
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Metallgehäuse
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
- Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
- in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
- Schutzart IP65
Produkt-Typbezeichnung: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
R | Rollendruckbolzen R |
K | Rollenhebel K |
J | Rollenhebel J |
2C | Gabelhebel 2C |
L | Rollenschwenkhebel L |
D | Rollenschwenkhebel D |
(2) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
(3) | |
T | temperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40°C … +200°C |
1276-2 | Kontaktvergoldung |
2186 | Schutzklasse IP66 |
1090 | Schwenkhebelvorsatz aus seewasserbeständigem Messing. Nennspannung 500 VAC |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.