Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 422 Rollenschwenkhebel L
  2. 422 Rollenschwenkhebel L
422 Rollenschwenkhebel L

422 Rollenschwenkhebel L

  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • Schutzart IP65
3 Produkte
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Art.-Nr.: 101168785

Positionsschalter

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Art.-Nr.: 101059278

Positionsschalter

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Art.-Nr.: 101059300

Positionsschalter

3 Ergebnisse gefunden