Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 441
  2. 441 Gabelhebel 2C
441 Gabelhebel 2C

441 Gabelhebel 2C

  • Metallgehäuse
  • mit Endlagenrastung
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Betätiger oberflächengehärtet
  • Schutzart IP65
  • Betätiger nachträglich um 90º umsetzbar
6 Produkte
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

Art.-Nr.: 101059676

Positionsschalter

T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

Art.-Nr.: 101059661

Positionsschalter

T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

Art.-Nr.: 101137935

Positionsschalter

T2C 441-11Y-UE

T2C 441-11Y-UE

Art.-Nr.: 101059662

Positionsschalter

MC 441-11Y

MC 441-11Y

Art.-Nr.: 101088542

Positionsschalter

MC 441-11Y-T

MC 441-11Y-T

Art.-Nr.: 101099871

Positionsschalter

6 Ergebnisse gefunden

Systemkomponenten