Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. 441 nur mit Vorsatz
  2. 441 nur mit Vorsatz
441 nur mit Vorsatz

441 nur mit Vorsatz

  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65
  • Betätiger nachträglich um 90º umsetzbar
9 Produkte
M. 441-11Y-M20

M. 441-11Y-M20

Art.-Nr.: 101170470

Positionsschalter

M. 441-11Y-T-M20

M. 441-11Y-T-M20

Art.-Nr.: 101170473

Positionsschalter

T. 441-11Y-M20

T. 441-11Y-M20

Art.-Nr.: 101162538

Positionsschalter

T. 441-11Y-T

T. 441-11Y-T

Art.-Nr.: 101056534

Positionsschalter

T. 441-11Y-UE

T. 441-11Y-UE

Art.-Nr.: 101056531

Positionsschalter

T. 441-11Y-UE-T

T. 441-11Y-UE-T

Art.-Nr.: 101056532

Positionsschalter

T. 441-11Y

T. 441-11Y

Art.-Nr.: 101056530

Positionsschalter

M. 441-11Y

M. 441-11Y

Art.-Nr.: 101058310

Positionsschalter

M. 441-11Y-T

M. 441-11Y-T

Art.-Nr.: 101058311

Positionsschalter

9 Ergebnisse gefunden