Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 441
  2. 441 Rollenhebel J
441 Rollenhebel J

441 Rollenhebel J

  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65
  • Betätiger nachträglich um 90º umsetzbar
13 Produkte
MJ 441-11Y

MJ 441-11Y

Art.-Nr.: 101059115

Positionsschalter

MJ 441-11Y-T

MJ 441-11Y-T

Art.-Nr.: 101059116

Positionsschalter

MJ 441-11Y-T-1276-2

MJ 441-11Y-T-1276-2

Art.-Nr.: 101097399

Positionsschalter

TJ 441-11Y

TJ 441-11Y

Art.-Nr.: 101059088

Positionsschalter

TJ 441-11Y-T-1276-2

TJ 441-11Y-T-1276-2

Art.-Nr.: 101195113

Positionsschalter

TJ 441-11Y-T

TJ 441-11Y-T

Art.-Nr.: 101059094

Positionsschalter

MJ 441-11Y-RMS

MJ 441-11Y-RMS

Art.-Nr.: 101059120

Positionsschalter

TJ 441-11Y-UE-RMS

TJ 441-11Y-UE-RMS

Art.-Nr.: 101182508

Positionsschalter

TJ 441-11Y-T-UE

TJ 441-11Y-T-UE

Art.-Nr.: 101059090

Positionsschalter

TJ 441-11Y-1-1

TJ 441-11Y-1-1

Art.-Nr.: 101059107

Positionsschalter

TJ 441-11Y-1276-2

TJ 441-11Y-1276-2

Art.-Nr.: 101101910

Positionsschalter

TJ 441-11Y-UE-K-U180

TJ 441-11Y-UE-K-U180

Art.-Nr.: 101150102

Positionsschalter

TJ 440-11X-1-1

TJ 440-11X-1-1

Art.-Nr.: 101060491

13 Ergebnisse gefunden

Systemkomponenten