Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 441 Rollenschwenkhebel L
  2. 441 Rollenschwenkhebel L
441 Rollenschwenkhebel L

441 Rollenschwenkhebel L

  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • 2 Kontakte
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65
13 Produkte
ML 441-11Y-M20

ML 441-11Y-M20

Art.-Nr.: 101170496

Positionsschalter

TL 441-11Y

TL 441-11Y

Art.-Nr.: 101059310

Positionsschalter

TL 441-11Y-1276-2

TL 441-11Y-1276-2

Art.-Nr.: 101086689

Positionsschalter

ML 441-11Y-T-M20

ML 441-11Y-T-M20

Art.-Nr.: 101170498

Positionsschalter

ML 441-11Y-T-1276-2

ML 441-11Y-T-1276-2

Art.-Nr.: 101095970

Positionsschalter

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

Art.-Nr.: 101161646

Positionsschalter

TL 441-11Y-T

TL 441-11Y-T

Art.-Nr.: 101059315

Positionsschalter

TL 441-11Y-T-1276-2

TL 441-11Y-T-1276-2

Art.-Nr.: 101095294

Positionsschalter

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

Art.-Nr.: 101150792

Positionsschalter

TL 441-11Y-T-1801

TL 441-11Y-T-1801

Art.-Nr.: 101099740

Positionsschalter

ML 441-11Y-2512-6

ML 441-11Y-2512-6

Art.-Nr.: 151203466

Positionsschalter

ML 441-11Y-T-2512-6

ML 441-11Y-T-2512-6

Art.-Nr.: 151203468

Positionsschalter

ML 441-11Y-M20-RMS

ML 441-11Y-M20-RMS

Art.-Nr.: 101165941

Positionsschalter

13 Ergebnisse gefunden