Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 452 Gabelhebel 2C
  2. 452 Gabelhebel 2C
452 Gabelhebel 2C

452 Gabelhebel 2C

  • Metallgehäuse
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( Grundgerät)
  • mit Endlagenrastung
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
  • Betätiger oberflächengehärtet
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
4 Produkte
T2C 452-02Y-M20

T2C 452-02Y-M20

Art.-Nr.: 101171395

Positionsschalter

T2C 452-12Y

T2C 452-12Y

Art.-Nr.: 101059694

Positionsschalter

T2C 452-12Y-T

T2C 452-12Y-T

Art.-Nr.: 101152729

Positionsschalter

T2C 452-02Y

T2C 452-02Y

Art.-Nr.: 101059687

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden