Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 452 Rollenschwenkhebel L
  2. 452 Rollenschwenkhebel L
452 Rollenschwenkhebel L

452 Rollenschwenkhebel L

  • Metallgehäuse
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
3 Produkte
TL 452-02Y

TL 452-02Y

Art.-Nr.: 101059396

Positionsschalter

TL 452-12Y

TL 452-12Y

Art.-Nr.: 101059413

Positionsschalter

TL 452-20Y

TL 452-20Y

Art.-Nr.: 101059390

Positionsschalter

3 Ergebnisse gefunden