Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 461 Rollenschwenkhebel D
  2. 461 Rollenschwenkhebel D
461 Rollenschwenkhebel D

461 Rollenschwenkhebel D

  • Metallgehäuse
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
3 Produkte
MD 461-22Y

MD 461-22Y

Art.-Nr.: 101059618

Positionsschalter

TD 461-03Y

TD 461-03Y

Art.-Nr.: 101059601

Positionsschalter

TD 461-22Y

TD 461-22Y

Art.-Nr.: 101059607

Positionsschalter

3 Ergebnisse gefunden