Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 471
  2. 471 Rollenschwenkhebel 2A
471 Rollenschwenkhebel 2A

471 Rollenschwenkhebel 2A

  • Metallgehäuse
  • 4 oder 6 Kontakte
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundgerät)
  • 3 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
5 Produkte
M2A 471-12/12Y

M2A 471-12/12Y

Art.-Nr.: 101061203

Positionsschalter

T2A 471-02/02Y

T2A 471-02/02Y

Art.-Nr.: 101061086

Positionsschalter

T2A 471-02/02Y-2512-4

T2A 471-02/02Y-2512-4

Art.-Nr.: 101215833

Positionsschalter

T2A 471-02/02Y-H GB 496

T2A 471-02/02Y-H GB 496

Art.-Nr.: 101149508

Positionsschalter

T2A 471-02/02Y-RMS

T2A 471-02/02Y-RMS

Art.-Nr.: 101215276

Positionsschalter

5 Ergebnisse gefunden