Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 471 Rollenschwenkhebel A
  2. 471 Rollenschwenkhebel A
471 Rollenschwenkhebel A

471 Rollenschwenkhebel A

  • Metallgehäuse
  • 4 oder 6 Kontakte
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (Grundgerät)
  • 3 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
10 Produkte
MA 471-02/02Y

MA 471-02/02Y

Art.-Nr.: 101061164

Positionsschalter

MA 471-12/12Y

MA 471-12/12Y

Art.-Nr.: 101061198

Positionsschalter

MA 471-21/21Y

MA 471-21/21Y

Art.-Nr.: 101061182

Positionsschalter

TA 471-02/02Y

TA 471-02/02Y

Art.-Nr.: 101061079

Positionsschalter

TA 471-03/03Y

TA 471-03/03Y

Art.-Nr.: 101061139

Positionsschalter

TA 471-12/12Y

TA 471-12/12Y

Art.-Nr.: 101061111

Positionsschalter

TA 471-21/21Y

TA 471-21/21Y

Art.-Nr.: 101061097

Positionsschalter

TA 471-03/03Y-H-840

TA 471-03/03Y-H-840

Art.-Nr.: 101169534

Positionsschalter

TA 471-03/03Y-H GB 130

TA 471-03/03Y-H GB 130

Art.-Nr.: 101092229

Positionsschalter

TA 471-03/03Y-H-RMS -840

TA 471-03/03Y-H-RMS -840

Art.-Nr.: 101099583

Positionsschalter

10 Ergebnisse gefunden