A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Artikelnummer:101209915
Archiv

Produktmerkmale
- Anschlussleitung
- 19-polig
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Artikelnummer (Bestellnummer)101209915
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC001855
ETIM Nummer, Version 6.0EC001855
Allgemeine Daten
Ausführunggerade
Farbe des Griffkörpersschwarz
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Leitungsadern19
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
Werkstoff des LeitungsmantelsPVC
Kontaktbelegung
PIN 1weiß
PIN 2rot
PIN 3grau
PIN 4gelb
PIN 5grün
PIN 6blau
PIN 7violett
PIN 8rosa
PIN 9grau-rosa
PIN 10rot-blau
PIN 11weiß-grün
PIN 12schwarz
PIN 13weiß-gelb
PIN 14gelb-braun
PIN 15weiß-grau
PIN 16grau-braun
PIN 17weiß-rosa
PIN 18braun-grün
PIN 19braun
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.08.2026, 07:05