ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer:103028145

Produktmerkmale
- Fernentriegelung über ein Zugseil
- Einsetzbar als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung
- Länge der ummantelten Stahlseele: 4 m
- Gesamtlänge: 6 m
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer (Bestellnummer)103028145
EAN (European Article Number)4030661522920
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
Bruttogewicht469g
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge52mm
Breite40mm
Höhe21,4mm
Länge der ummantelte Stahlseele4m
Länge des Bowdenzuges6m
Lieferumfang
LieferumfangDie Sicherheitszuhaltung ist nicht im Lieferumfang enthalten.Hinweis: Bei der Bowdenzugentriegelung handelt es sich um ein Zubehörteil, welches nur in Verbindung mit der Sicherheitszuhaltung AZM300...-T/-N eingesetzt werden kann.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 15:29