ACC-AZM40-ADJ-1
Artikelnummer:103059343

Produktmerkmale
- Ausrichthilfe zur optimalen Montage von Zuhaltung und Betätiger
- Optional kundenseitiger Druck des 3D-Teils (STL-Datei unter„Downloads")
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-AZM40-ADJ-1
Artikelnummer (Bestellnummer)103059343
EAN (European Article Number)4030661664637
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
WerkstoffPolyamid PA
Farbe des Produktesschwarz
Bruttogewicht5g
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge40mm
Breite20mm
Höhe13,5mm
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei einem kundenseitigen Druck wird die Druckmethode SLS und das Material PA12 empfohlen, um Qualitätsabweichungen zu vermeiden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.10.2026, 00:04