ACC-AZM40-PT-T-170MM
Artikelnummer:103054273

Produktmerkmale
- Fluchtentriegelung als Nachrüstsatz
- Schlagtaster mit kürzbarem Schaft
- Geeignet für außen angebauten AZM40
- Intuitive Bedienung aufgrund Ähnlichkeit zu NOT-HALT
- Nachrüstbar an Standard-AZM40 (ab V2)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-AZM40-PT-T-170MM
Artikelnummer (Bestellnummer)103054273
EAN (European Article Number)4030661638478
Lieferbar ab01.05.2024
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des BedienteilsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Farbe des Gehäusesschwarz
Farbe des Bedienteilsrot
Bruttogewicht75g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FluchtentriegelungJa
Mechanische Daten
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Ausführung des SchraubenkopfesSenkkopfschraube
Anzugsdrehmoment der Schraube für Entriegelungsaufnahme0,55Nm
Ausführung der Befestigungsschraube der EntriegelungM2 x 13 (TX6)
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge54mm
Breite36mm
Höhe58mm
Durchmesser Loch14mm
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Geeignet für eine Holmstärke von maximal 170 mm. Kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 18:22