ACC-CGLD-M20-MS
Artikelnummer:103006011

Produktmerkmale
- Kabelverschraubung M20
- Metall
- Schutzart IP69K
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-CGLD-M20-MS
Artikelnummer (Bestellnummer)103006011
EAN (European Article Number)4030661439785
eCl@ss Nummer, Version 12.027-14-08-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-14-44-34
eCl@ss Nummer, Version 9.027-14-44-34
ETIM Nummer, Version 7.0EC000441
ETIM Nummer, Version 6.0EC000441
Allgemeine Daten
WerkstoffMessing, vernickelt
Bruttogewicht28g
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum8Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum6mm
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum12mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube29,3mm
Gewindelänge der Schraube6mm
Durchmesser der Schraube24,4mm
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit SteigungsangabeM20 x 1.5
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP68IP69K
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.10.2026, 04:47