ACC-CGLD-M20-P
Artikelnummer:103006013

Produktmerkmale
- Kabelverschraubung M20
- Kunststoff
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-CGLD-M20-P
Artikelnummer (Bestellnummer)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss Nummer, Version 12.027-14-08-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-14-44-34
eCl@ss Nummer, Version 9.027-14-44-34
ETIM Nummer, Version 7.0EC000441
ETIM Nummer, Version 6.0EC000441
Allgemeine Daten
WerkstoffPolyamid PA
Bruttogewicht10g
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum4,5Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum6mm
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum12mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube36,5mm
Gewindelänge der Schraube9mm
Durchmesser der Schraube26,4mm
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit SteigungsangabeM20 x 1.5
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP68
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.09.2026, 05:31