ACC-IL-G24-M20-OR
Artikelnummer:101186263

Produktmerkmale
- orange LED, Linse weiß (klar)
- einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-IL-G24-M20-OR
Artikelnummer (Bestellnummer)101186263
EAN (European Article Number)4030661350608
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Allgemeine Daten
Farbe der Kalotteweiß
Bruttogewicht21g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
MeldeleuchteJa
Anzahl der Leitungsadern2
Optisches SignalJa
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum1,5Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung0,2m
Aderquerschnitt0,34mm²
Aderquerschnitt22AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe20mm
Schlüsselweite17SW
Durchmesser der Kalotte15mm
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit SteigungsangabeM20 x 1.5
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-5 ... +70 °C
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom20mA
Zustandsanzeige
Farbe der LEDorange
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.08.2026, 22:43