ACC-PE-PCB-HOLDER
Artikelnummer:103063556

Produktmerkmale
- Leiterplattenhalter für Port-Extender
- Selbstklebend
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-PE-PCB-HOLDER
Artikelnummer (Bestellnummer)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-91
ETIM Nummer, Version 7.0EC001604
ETIM Nummer, Version 6.0EC001604
Allgemeine Daten
Bruttogewicht300g
Mechanische Daten
Ausführung der Befestigungsschrauben6x 35 x 8 WN 5451
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben1,3Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.09.2026, 19:57