ADLBL
Artikelnummer:101031178
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Termoplastische Befehls- und Meldegeräte
- Baukastensystem Kontakt- und Leuchtelemente
- Ergonomisches Design
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungADLBL
Artikelnummer (Bestellnummer)101031178
EAN (European Article Number)4030661532141
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchttaster
BauformRundTastend
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Farbe des Bedienteilsblau
Farbe des Frontringesschwarz
Bruttogewicht12g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BeleuchtbarJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, minimum5.000.000Schaltspiele
Betätigungshub4mm
Betätigungskraft, circa9N
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe10,5mm
Einbauhöhe13mm
Gesamtdurchmesser29mm
Durchmesser der Tastfläche23mm
Durchmesser des Frontringes29mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +40 °C
Schockfestigkeit50 g
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit6.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 00:00