ADP55.3SW/O.F
Artikelnummer:101054131
Archiv

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungADP55.3SW/O.F
Artikelnummer (Bestellnummer)101054131
EAN (European Article Number)4030661605968
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungSchlagtaster - Frontplattenmontage
BauformRund
AbdichtungsartFormdichtungen
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Farbe des Bedienteilsschwarz
Farbe des Frontringesschwarz
Bruttogewicht37g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
BefestigungsflanschNein
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Betätigungshub4mm
Betätigungskraft, circa7N
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe36mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Gesamtdurchmesser55mm
Durchmesser des Bedienkopfes55mm
Durchmesser des Frontringes49mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß70 x 70mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Erschütterungsfestigkeit20 g / 10 ... 150 Hz
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.09.2026, 09:04