ADRR40RT
Artikelnummer:101030271
Archiv

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungADRR40RT
Artikelnummer (Bestellnummer)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
AusführungNot-Aus-Befehlsgerät
BauformPilz
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringKunststoff
Farbe des ProduktesRot/Gelb
Farbe des Gehäuseoberteilsrot
Farbe des Gehäuseunterteilsgelb
Farbe des Bügelsgelb
Farbe des Frontringesgelb
Bruttogewicht43g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus integriertJa
Sprungmechanismus externJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
Entriegelungmit
Raststellungrechts - links
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Betätigungshub4mm
Betätigungskraft, circa2N
BefestigungZentralmutter
Anzugsdrehmoment der Schraube1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe37,8mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Gesamtdurchmesser40mm
Durchmesser des Bedienkopfes40mm
Durchmesser des Frontringes29mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß65 x 65mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +60 °C
Schockfestigkeit50 g
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit10.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 14:05