AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Artikelnummer:101180843

Produktmerkmale
- Überwachung von magnetischen Sicherheits-Sensoren der Reihe BNS
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 2 Meldeausgänge
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Auslaufprodukt
Produkt-TypbezeichnungAES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Artikelnummer (Bestellnummer)101180843
EAN (European Article Number)4030661338507
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
HinweisAuslaufprodukt
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061
KlimabeanspruchungBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht350g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Rücksetzung nach Unterbrechung der Versorgungsspannung Ja
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs1
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Anzahl der unverzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion2
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Anzahl der Meldeausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bisd
Kategorie3
PFH-Wert1,00 x 10⁻⁷/h
Hinweisbis max. 50.000 Schaltzyklen/Jahr und bei max. 80% Kontaktlast
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Art des SpannungsbereichsACDC
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungsbetriebsspannung24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum253VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum253VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum253VDC
Elektrische Leistungsaufnahme5W
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch80ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch20ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch100ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch20ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni 10 und 0,2 µm vergoldet
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum8A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Eingangspegel, HIGH-Signal "1"10 … 30 VDC
Eingangspegel, LOW-Signal "0"0 … 2 VDC
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,1A
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Integrierte Systemdiagnose (ISD)
Hinweis (ISD-Fehler)Folgende Fehler werden von dem Sicherheitsbaustein erkannt und durch ISD angezeigt.
FehlerAusfall oder Funktionsstörung der SicherheitsrelaisFehler an den Eingangsschaltungen oder an den Relaisansteuerungen des SicherheitsbausteinsNicht-Anziehen oder Nicht-Abfallen der SicherheitsrelaisNicht-Öffnen oder Nicht-Schließen der TürkontakteQuer- oder Kurzschlüsse an den SchalterleitungenUnterbrechung der Schalterleitungen
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)SchutzeinrichtungSicherheits-Sensor
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.Der Öffnerkontakt A muss beim Öffnen der Schutzeinrichtung zwangsöffnend ausgelegt sein.Der Rückführkreis überwacht die Stellung der zwangsgeführten Öffnerkontakte der Schütze K3 und K4.Die ISD-Tabellen (Integrierte System-Diagnose) zur Analyse der Fehlermeldungen und ihrer Ursachen sind im Anhang aufgeführt.Ein Erreichen der Kategorie 3 gem. ISO 13849-1 ist auch beim Einsatz von nur einem Sicherheitsschalter mit einem Schließer und einem Öffner möglich. Es ist der Fehlerausschluss, Bruch oder Lösen des Betätigungsorganes bzw. des Betätigers sowie Lösen, DemoStart-Taster (S): Ein Start-Taster (Schließer) kann optional in den Rückführkreis eingebunden werden. Bei geschlossener Schutzeinrichtung schließen die Sicherheitskontakte erst, wenn der Start-Taster betätigt wurde.Überwachung einer Schutztür mit zwei Positionsschaltern mit Sicherheitsfunktion.Umschaltmöglichkeit auf zwei Öffnerkontakte: Durch Brücken der Klemmen X3 und X4 kann der Sicherheitsbaustein auf die Überwachung von zwei Öffnerkontakten umgestellt werden. Die Querschlusserkennung entfällt hierbei.Umschaltung der Ausgangsfunktion: Durch Einsetzen einer Brücke X5 und X6 kann die Ausgangsfunktion der Zusatzausgänge geändert werden. Diese Ansteuerung kann auch während des Betriebes von z.B. einer SPS (24 VDC an Klemme X6) vorgenommen werden.Verlängerung der Freigabeverzugszeit: Durch Brücken der Klemmen X7 und X8 kann die Freigabeverzugszeit von 0,1 s auf 1 s eingestellt werden.Wird weder ein Start-Taster noch ein Rückführkreis angeschlossen, müssen X1 und X2 gebrückt werden.Zur Absicherung einer Schutzeinrichtung bis zu PL d und Kategorie 3
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.09.2026, 14:10