AM-T100
Artikelnummer:103048766

Produktmerkmale
- Time-of-Flight Technologie (ToF)
- Millimetergenaue 3D-Tiefenbilder durch Sony DepthSense™ Technologie
- Hohe Bildrate von bis zu 60 fps
- Sichtbereich von 67° x 51°
- Reichweite bis zu 6 m
- Software zur einfachen Konfiguration von 3D-Überwachungsbereichen
- Einsatz in Fertigungsprozessen, Logistik und Robotik
- Standardisierte Datenschnittstelle GenICam
- Optimal an verschiedene Umgebungs- und Montagebedingungen anpassbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAM-T100
Artikelnummer (Bestellnummer)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
eCl@ss Nummer, Version 12.027-39-03-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-39-03-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-39-03-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001511
ETIM Nummer, Version 6.0EC001511
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 61326-1EN IEC 60825-1
Topologie des SenorsiTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Auflösung640 x 480 Pixel
Bruttogewicht565g
Mechanische Daten
Reichweite, Schutzfeld, maximum6m
HinweisAbhängig von den Remissionseigenschaften der Zielobjekte kann eine Reichweite von bis zu 30 m erzielt werden.
Wellenlänge der Laserdiode850nm
Abstandsauflösung1mm
Erfassungsbereich67° x 51°
Messgenauigkeit, maximum1%
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartBuchse, M12, 8-polig, A-codiertM12 X-Code Ethernet-Stecker
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Hinweiswenn beide Steckverbindungen geschlossen sind
Umgebungstemperatur+0 ... +45 °C
HinweisDie Kamera kann nach einer Aufwärmphase von 30 Minuten ab einer Temperatur von –20° C betrieben werden.
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +85 °C
Laserklasse1
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Leistungsaufnahme15W
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum40W
Bildrate60Hz
Belichtungszeit1 µs - 1 ms
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Übertragungsrate10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.11.2026, 07:40