Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 335-AS
  2. AS - 335 Rollendruckbolzen R
Archiv
AS - 335 Rollendruckbolzen R

AS - 335 Rollendruckbolzen R

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • AS-i Power24 geeignet
1 Produkte
TR 335 ST-AS
Archiv

TR 335 ST-AS

Art.-Nr.: 101213983

AS-i Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden