Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. 336-AS
  2. AS - 336 Rollendruckbolzen R
Archiv
AS - 336 Rollendruckbolzen R

AS - 336 Rollendruckbolzen R

  • Kunststoffgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • AS-i Power24 geeignet
1 Produkte
TR 336 ST-AS
Archiv

TR 336 ST-AS

Art.-Nr.: 101213976

AS-i Positionsschalter

1 Ergebnisse gefunden