ASIM-1SI-C
Artikelnummer:103001342
Archiv

Produktmerkmale
- Für galvanisch freie Kontakte (Öffner/Öffner) einsetzbar
- Querschlusserkennung mit Meldung über Parameter & FID integriert
- 2 Standard-Ausgänge integriert
- 2 Halbleiterausgänge 24 V / 0,2 A DC integriert - Hutschienenmontage, Schutzart IP20
- Safety-Input-Modul mit 2 Standard-Outputs
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASIM-1SI-C
Artikelnummer (Bestellnummer)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht106g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.10.2026, 06:40