ASIM-C-M12-8P-0,5M
Artikelnummer:103004696

Produktmerkmale
- LED-Ausgang 50 mA aus AS-Interface
- kompaktes Safety-Input Module
- in Passivverteiler integriert
- für 2 potentialfreie Öffner-Kontakte
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungASIM-C-M12-8P-0,5M
Artikelnummer (Bestellnummer)103004696
EAN (European Article Number)4030661441061
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0EC001599
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast
Reaktionszeit, maximum1ms
Risikozeit, maximum5ms
Bruttogewicht102g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061
Performance Level, bise
Kategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung0,5m
AnschlussartBuchse, M12, 8-polig, A-codiert
Werkstoff der LeitungPolyurethan PUR
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite27,7mm
Höhe40,5mm
Tiefe22mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum90mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version V 3.0
AS-i Profil S-7.B.F.0
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0LED-Ausgang
AS-i Ausgänge, DO 1 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Kommunikationsüberwachung AS-i
AS-i Parameter Bits, P1 ... P3Keine Funktion
Hinweis (AS-i Parameter Bits)Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grüne LED: AS-i Versorgungsspannung / Slaveadresse = 0(2) rote LED: AS-i Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0(3) gelbe LED: I1 = Status Sicherheitseingang 1(4) gelbe LED: I2 = Status Sicherheitseingang 2(5) gelbe LED: o1 = Status LED-Ausgang
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 13:32